PMP10861

PMP10861

Designdateien

Überblick

Der PMP10861 verwendet einen aktiven Clamp-Forward-Wandler für eine isolierte Wandlung von 24 V bis 12 V und 3,4 A. Eingangsverpolungsschutz, Ausgangsüberstromschutz, Ausgangsüberspannungsschutz, Eingangseinschaltstrom-Begrenzungsschaltung sind in dieser Platine integriert. Mit einem großen Eingangsspannungsbereich von 9 bis 36 V wird bei einer Eingangsspannung von 24 V ein Spitzenwirkungsgrad von über 89,5 % erreicht. Der Temperaturanstieg aller Komponenten beträgt weniger als 30 oC bei Volllast.

Merkmale
  • Aktiver Clamp-Forward-Wandler mit 24 V bis 12 V/3,4 A
  • Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 36V
  • Integrierte Schutzfunktionen: Eingangsverpolungsschutz, Ausgangsüberstromschutz, Ausgangsüberspannungsschutz
  • Spitzenwirkungsgrad von 89,5 % mit 24-V-Eingang.
  • Testbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10861.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3.4
Ausgangsleistung (W) 40.8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCN4.PDF (2621 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROR7.PDF (268 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROR6.PDF (172 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROR9.ZIP (1794 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCX0.ZIP (479 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROR8.PDF (725 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROR5.PDF (247 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TL331 — Hochspannungs-Einzeldifferenzialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18534Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19533Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19534Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2590 — 3 V bis 20 V, 30 mΩ, 2–5 A, eFuse

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP10861 Test Results 21.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos