PMP10885

PMP10885

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP10885 kann zwei Geräte gleichzeitig mit jeweils 2,4 A aufladen. Der synchrone Gleichrichtercontroller UCC24636 und der FET CSD18531Q5A reduzieren die Gleichrichterverluste und bieten einen hohen Wirkungsgrad bei minimaler Kostensteigerung.  Der TPS2559 bietet exakten und unabhängigen Strombegrenzungsschutz für jeden Port. Der TPS2513 kommuniziert mit dem aufzuladenden Mobilgerät, um sicherzustellen, dass das Ladegerät von den meisten Telefon- und Tablet-Modellen akzeptiert wird. Dieses kompakte Design verbraucht nur ein Volumen von 1,3" x 2,4" x 0,9".

Merkmale
  • Hoher durchschnittlicher 4-Punkt-Wirkungsgrad (> 85 % nur AC/DC; > 84 % durchgehend)
  • Kompakte Größe und hohe Leistungsdichte (8,5 W/in^3)
  • Leitungsgeführte Störaussendungen unter den Niveaus der Klasse B
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10885.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 4.8
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBF6.PDF (1160 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRKD8.PDF (72 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKD7A.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKD6A.PDF (339 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2559 — USB-Leistungsschalter, 1,2-4,7 A einstellbarer ILIMIT, 2,5-6,5 V, 13 mΩ, Active-High

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18531Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2513 — Zweifache dedizierte USB-Ladeportcontroller
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
* Prüfbericht PMP10885 Test Results 21.01.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos