PMP10896

PMP10896

Designdateien

Überblick

Complete PMBus power system for 3 ASIC/FPGA cores, DDR3 core memory, and auxiliary voltages found on high-performance Ethernet Switches.

Merkmale
  • 12V / 300W system power solution with eight point-of-load buck converters
  • PMBus communication configures hot-swap, SWIFT buck converters, multiphase PWM controller
  • High-density power conversion utilizing Inductor On Top of IC layouts
  • Voltage margining through PWM, PMBus and AVS bus
  • UCD90240 GPIs allow for event-based power supply control
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10896.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 60
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Industrieanwendungen
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU840.PDF (6621 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRDD3.PDF (897 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDD2.PDF (195 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC962.ZIP (2171 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDD4.PDF (13169 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDD1.PDF (755 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40428 — Stapelbarer treiberloser PMBus-Synchron-Abwärtsregler, zwei Ausgänge, 2-phasig

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS53319 — 1,5-V- bis 22-V-, 14-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS53355 — Hocheffizienter 1,5 bis 15 V, 30-A-SWIFT™ Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode™

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS53513 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 18 V, 8 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS53515 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 18 V, 12 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS544C25 — 4,5 V bis 18 V, 30 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit PMBus und Frequenzsynchronisation

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62153 — Abwärtswandler, 3–17 V, 1 A, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM25066A — Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit I2C und PMBus, mit erhöhter Überwachungsgenauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17570Q5B — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 0,92 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

UCD90240 — PMBus-Stromversorgungssequenzer und Power Manager für 24 Schienen
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
* Prüfbericht PMP10896 Test Results 10.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos