PMP10936

PMP10936

Designdateien

Überblick

Das PMP10936-Referenzdesign verwendet UCC28740, um einen isolierten Ausgang von 12 V bei 2,5 A bereitzustellen.  UCC24636 wird verwendet, um einen synchronen Gleichrichter für einen hohen Wirkungsgrad zu steuern.  Die Flyback-Topologie mit zwei Schaltern recycelt die Leckenergie des Transformators und bietet eine weitere Verbesserung des Wirkungsgrads.

Merkmale
  • Durchschnittlicher Wirkungsgrad von über 89 %
  • Weniger als 40 mW Stromverbrauch im Standby-Modus
  • Die Konstantstromregelung verhindert übermäßigen Strom bei Überlast
  • Kompakte Größe: 53 mm X 55 mm X 23 mm (2,1" X 2,15" X 0,9")
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10936.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.5
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAQ8.PDF (2701 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHD0.PDF (69 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHC9.PDF (106 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB04.ZIP (211 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHD1.PDF (256 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHC8.PDF (149 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19531Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom
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
* Prüfbericht PMP10936 Test Results 24.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos