PMP10974

PMP10974

Designdateien

Überblick

PMP10974 is a quasi-resonant Flyback power suppy based on the UCC28730 primary side regulation (PSR) controller. The elimination of optocoupler using PSR topology promises higher reliability and lower system cost. The design achieves less than 40mW standby power losses and over 89% average efficiency. The design also features UCC2463x synchronous rectification controller.

Merkmale
  • 85VAC to 265VAC, 50/60Hz input 5V/10A/50W output
  • Over 89% average 4-point efficiency
  • Over 85% efficiency at 10% load (5W)
  • Less than 40mW standby power losses
  • Protected against output short-circuits
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10974.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 10
Ausgangsleistung (W) 50
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAF5.PDF (1542 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGF2.PDF (94 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGF1A.PDF (141 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGF4.ZIP (839 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAR4.ZIP (556 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGF3.PDF (552 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGF0A.PDF (212 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24630 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28730 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller mit CVCC und Aufweck-Überwachung

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2559 — USB-Leistungsschalter, 1,2-4,7 A einstellbarer ILIMIT, 2,5-6,5 V, 13 mΩ, Active-High

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18509Q5B — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2513 — Zweifache dedizierte USB-Ladeportcontroller
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
* Prüfbericht PMP10974 Test Results 12.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos