PMP10979

PMP10979

Designdateien

Überblick

The PMP10979 is a highly efficient, multi-phase synchronous buck power module. The input voltage range is 11V to 24.30V, with an output of 13.50V at 95A. The design is intended for automotive applications.

Merkmale
  • Output of 13.50V at 95A
  • 90 degrees phase shifted -4 Phase Synchronous Buck Converter
  • Efficiency is greater than 97% with a 24V input at full load
  • Good thermal performance
  • Test report available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10979.1
Vin (Min) (V) 11
Vin (Max) (V) 24.3
Vout (Nom) (V) 13.5
Iout (Max) (A) 90
Ausgangsleistung (W) 1215
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA16.PDF (1165 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRF16.PDF (413 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRF15.PDF (137 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAD9.ZIP (354 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF14.PDF (304 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5119Q — Zweifacher synchroner Abwärtsregler im Strommodus, Automotive Grade, großer Vin-Bereich, 5,5–65 V

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

LMC555 — Weltweit kleinster 555-Timer mit geringem Stromverbrauch, hoher Genauigkeit und einem Fmax von 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10979 Test Results 04.06.2015
Technischer Artikel Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 02.10.2015
Technischer Artikel Power Tips: Design considerations for a four-phase 1,200W synchronous buck – part PDF | HTML 15.07.2015
Technischer Artikel Power Tips: Four-phase, 1.2-kW design achieves high efficiency at higher currents PDF | HTML 10.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos