PMP11065

PMP11065

Designdateien

Überblick

PMP11065 is an isolated synchronous flyback converter with dual outputs of 3.3V/2.5A and 5V/2.8A.  The 36-60V input is suitable for use in most telecom and PoE applications that require high efficiency.

Merkmale
  • Efficiency of 90% with 48V input and maximum loads
  • Good line/load regulation with optocoupler feedback
  • Dual outputs save space and cost
  • 1500Vrms isolation for telecom or PoE
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11065.1 PMP11065.2
Vin (Min) (V) 36 36
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout (Max) (A) 2.5 2.8
Ausgangsleistung (W) 8.25 14
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Synchronous Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB60.PDF (535 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIY3.PDF (112 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBG4.ZIP (278 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIY2.PDF (338 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5020 — 13-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD17577Q3A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 6,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung
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
* Prüfbericht PMP11065 Test Results 30.11.2015
Technischer Artikel Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 24.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos