PMP11090

PMP11090

Designdateien

Überblick

The PMP11090 reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs (105VAC to 440VAC). This non-isolated Buck design incorporates the UCC28710 PSR controller and TLV70450DBVT LDO. The PMP11090RevA board are designed with complete standard components (including magnetics).

Merkmale
  • 105VAC to 440VAC, 50/60Hz input 24V/400mA and 5V/20mA outputs
  • Less than 60 degree C temperature rise on all parts
  • 1% output voltage regulation accuracy
  • Utilize all standard components (including magnetics)
  • Compact board size with 25mm W x 45mm L
  • Test report available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11090.1 PMP11090.2
Vin (Min) (V) 105 20
Vin (Max) (V) 440 28
Vout (Nom) (V) 24 5
Iout (Max) (A) .4 .02
Ausgangsleistung (W) 9.6 .1
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie Buck- Non Sync Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAH9.PDF (1685 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGN2.PDF (67 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGN1.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGN4.ZIP (513 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAT4.ZIP (363 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGN3.PDF (595 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGN0.PDF (139 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28710 — Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP11090 Test Results 26.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos