PMP11112

PMP11112

Designdateien

Überblick

Dieser vierphasige synchrone Aufwärtswandler mit 600 W liefert 25 V bei 24 A von einem 6- bis 16-V-Eingang. Der Vierphasenbetrieb ermöglicht weniger Eingangs- und Ausgangskondensatoren und einen besseren thermischen Ausgleich mit oberflächenmontierten Komponenten.

Merkmale
  • Betrieb mit 6 V minimale Eingangsspannung
  • Ausgezeichneter Wirkungsgrad (96,4 % bei 600 W Last und 12 Vin)
  • Inhärente Phase-zu-Phase-Stromteilung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11112.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 25
Iout (Max) (A) 24
Ausgangsleistung (W) 600
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCH4.PDF (2163 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRO80.PDF (504 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRO79.PDF (112 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRO82.ZIP (5808 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCS7.ZIP (310 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRO81.PDF (2797 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRO78.PDF (208 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Zähler

CD4017B — CMOS-Dekadenzähler mit 10 decodierten Ausgängen

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM2936 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 60 V, niedriger Ruhestrom, mit Gegenspannungsschut

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18501Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

LMC555 — Weltweit kleinster 555-Timer mit geringem Stromverbrauch, hoher Genauigkeit und einem Fmax von 3 MHz
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
* Prüfbericht PMP11112 Test Results 31.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos