PMP11136

PMP11136

Designdateien

Überblick

Das PMP11136-Referenzdesign liefert USB-Ausgänge mit Kabelabfallkompensation von 5 V bei 2,1 A und 5 V bei 1 A. Darüber hinaus gibt es einen Abwärtswandlerausgang von 3,3 V bei 2,5 A und einen stromgeregelten LED-Aufwärtswandler mit 12 V bei 0,163 A.

Merkmale
  • 1,9 MHz synchronisierter Betrieb an allen Schaltreglern
  • Kostengünstiges Design
  • Geschaltete 12 V bei 50 mA Antennenversorgung
  • Mehrere rauscharme Linearregler-Ausgangsoptionen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11136.1 PMP11136.10 PMP11136.2 PMP11136.3 PMP11136.4 PMP11136.5 PMP11136.6 PMP11136.7 PMP11136.8 PMP11136.9
Vin (Min) (V) 9 3 3 9 9 9 9 9 4.5 3
Vin (Max) (V) 16 3.6 3.6 16 16 16 16 16 5.5 3.6
Vout (Nom) (V) 3.3 1.8 12 12 5 5 3.3 5 3.3 1.2
Iout (Max) (A) 2.5 .155 .163 .05 2.1 1 .05 .15 .05 .7
Ausgangsleistung (W) 8.25 .279 1.956 .6 10.5 5 .165 .75 .165 .84
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Non Sync Linear Regulator Boost- Integrated Switch Other Buck- Non Sync Buck- Non Sync Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCH5.PDF (4357 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRO85.PDF (162 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRO84.PDF (127 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRO87.ZIP (67424 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCS8.ZIP (515 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRO86.PDF (900 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRO83.PDF (231 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA213-Q1 — Hochpräziser Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR14030-Q1 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsspannungswandler mit 40 V, 3,5 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ für die Automobilindu

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS57140-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 42 V Eingang, 1,5 A, mit Eco-Mode™

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61175 — Hochspannungs-Aufwärtswandler, 3 A, 40 V, mit Softstart und programmierbarer Schaltfrequenz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV700-Q1 — 200-mA-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert für die Automobilindustrie, niedriger IQ, mit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV70018-Q1 — Automobil-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, niedrigem IQ und Aktivierung für 1,8 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74701-Q1 — Einstellbarer Spannungsregler für die Automobil-Elektronik, mit minimaler Dropout-Spannung, 500 A, n

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B4250-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 50 mA, Batteriespeisung(40 V), einstellbare
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
* Prüfbericht PMP11136 Test Results 31.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos