PMP11236

PMP11236

Designdateien

Überblick

PMP11236 is a high voltage (105VAC to 440VAC) Buck converter reference design using MOSFET integrated controller UCC28881. 24V/100mA is provided by the UCC28881 Buck converter and followed by a TLV70450 LDO to provide 5V/20mA output. This design is compatible with Class B conduction EMI regulation.

Merkmale
  • 105VAC to 440VAC high voltage input
  • Buck converter with MOSFET integrated controller
  • 24V/100mA and 5V/20mA outputs
  • Conduction EMI verified and test data included
  • Board dimension: W x L = 20mm x 45mm
  • No custom magnetic applied
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11236.1 PMP11236.2
Vin (Min) (V) 105 20
Vin (Max) (V) 440 30
Vout (Nom) (V) 24 5
Iout (Max) (A) .1 20
Ausgangsleistung (W) 2.4 100
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie Buck- Non Sync Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB45.PDF (1745 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIS4.PDF (49 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIS3.PDF (116 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIS6.ZIP (536 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBF0.ZIP (308 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIS5.PDF (229 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIS2.PDF (123 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28881 — 700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V
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
* Prüfbericht PMP11236 Test Results 24.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos