PMP11257

PMP11257

Designdateien

Überblick

Der synchrone Abwärtsregler LM5116 bietet eine hocheffiziente Lösung für nicht isolierte PoE-PD-Anwendungen.  Der TPS2378-PoE-PD-Controller führt alle notwendigen Funktionen für IEEE-802.3at-konforme PoE-PD der Klasse 4 aus.  Dieser Wandler ist ideal für jede PoE-Anwendung, die den höchstmöglichen Wirkungsgrad erfordert und keine Isolierung benötigt.

Merkmale
  • Ausgezeichneter Wirkungsgrad (94 % bei 2 A von PoE-Eingang)
  • Nicht isoliert
  • Kleine Größe
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11257.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCA7.PDF (534 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNI0.PDF (187 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNH9.PDF (128 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCCM0.ZIP (486 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNH8.PDF (393 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5116 — Synchroner Abwärts-Controller (Buck), 6−100 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17577Q3A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 6,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS2378 — PD-Hochleistungsschnittstelle für PoE nach IEEE 802.3at mit AUX-Steuerung
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
* Prüfbericht PMP11257 Test Results 06.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos