PMP11282

PMP11282

Designdateien

Überblick

PMP11282 is a high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 24V/17A output. Interleaved transition mode PFC and LLC series resonant converter is applied for 24V/17A main power. A PSR Flyback with MOSFET integrated controller is applied as the auxiliary supply. 91.98% efficiency is achieved at low line and full load. 94.61% efficiency is achieved at high line and full load.

Merkmale
  • 410W PSU with interleaved transition mode PFC and LLC-SRC
  • 91.98% efficiency at 120VAC/60Hz and full load
  • 94.61% efficiency at 230VAC/50Hz and full load
  • 125mm x 225mm board dimension
  • Test report is available
  • Conduction EMI test results included
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11282.1 PMP11282.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 24 14
Iout (Max) (A) 17 .1
Ausgangsleistung (W) 408 1.4
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Boost- PFC^Half Bridge- LLC Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBD4.PDF (2338 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRK30.PDF (193 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRK29.PDF (262 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRK31.ZIP (1493 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBQ0.ZIP (841 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRK28.PDF (341 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24610 — Sekundärseitiger synchroner Gleichrichtercontroller

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC25600 — LLC-Controller, 8 Pins, hohe Leistungsdichte, Resonanzmodus

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28063 — Natürlicher Interleaving-Übergangsmodus-PFC-Controller mit verbesserter Unempfindlichkeit gegenüber

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA213 — Bidirektionaler hochpräziser Strommessverstärker, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532KCS — 60 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET mit einem Kanal, TO-220, 4,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP11282 Test Results 21.12.2015
Technischer Artikel How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers PDF | HTML 16.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos