PMP11302

PMP11302

Designdateien

Überblick

PMP11302 ist ein Hochspannungs-Abwärtswandler-Design (166 VAC bis 528 VAC) mit UCC28881 und einem in Reihe geschalteten externen MOSFET, um ein hohes Spannungswandlungsverhältnis zu erreichen. 24 V/100 mA wird vom UCC28881-Abwärtswandler bereitgestellt, gefolgt von einem TLV70450-LDO, der einen Ausgang mit 5 V/20 mA liefert.

Merkmale
  • Hochspannungseingang mit 166 VAC bis 528 VAC
  • Abwärtswandler mit Kaskode-MOSFET
  • Zwei Ausgänge mit 24 V/100 mA und 5 V/20 mA
  • Testdaten enthalten
  • Platinenabmessungen: B x L = 38 mm x 45 mm
  • Keine benutzerdefinierte Magnetik angewendet
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11302.1 PMP11302.2
Vin (Min) (V) 166 20
Vin (Max) (V) 528 30
Vout (Nom) (V) 24 5
Iout (Max) (A) .1 20
Ausgangsleistung (W) 2.4 100
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie Buck- Non Sync Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBD9.PDF (1570 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRK47.PDF (56 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRK46.PDF (121 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRK49.ZIP (569 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBQ4.ZIP (316 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRK48.PDF (248 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRK45.PDF (130 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28881 — 700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP11302 Test Results 04.01.2016
Technischer Artikel Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 23.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos