PMP11311

PMP11311

Designdateien

Überblick

Wearable devices require advanced power management to achieve long battery run times with always-on functionality.  Additionally, the devices need to use small rechargeable batteries and enable small footprint designs.  This application note shows the implementation of a scalable power management solution for wearables that can be tailored for activity monitors or smart watches. The design provides a wireless charging input, highly configurable battery management solution with Li-Ion battery charger and low quiescent current (Iq) DC/DC buck, boost converter for PMOLED display, boost converter for Heart Rate Monitor (HRM), and second configurable low Iq DC/DC buck.

Merkmale
  • Wireless charging for ease of use
  • Configurable charger and system power management
  • Boosts for display and heart rate monitor
  • Second buck for radio or dual core MCU
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11311.1 PMP11311.2 PMP11311.3 PMP11311.4 PMP11311.5
Vin (Min) (V) 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Vin (Max) (V) 20 20 20 20 20
Vout (Nom) (V) 4.2 1.8 1.8 5 12
Iout (Max) (A) .3 .3 .3 .3 .1
Ausgangsleistung (W) 1.26 .54 .54 1.5 1.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC
Topologie Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLUA748A.PDF (6650 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRJ52.PDF (114 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJ53.ZIP (8503 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRJ51.PDF (568 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25120A — Lineares 300-mA-Akkuladegerät mit Power Path, integriertem LDO und Abwärtswandler, 1,8V Standardausg

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ51003 — BQ51003 Empfänger für drahtlose Energieübertragung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61046 — Aufwärtswandler, 28 V Ausgangsspannung, im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61240 — 2,3-V bis 5,5-V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz-Aufwärtswandler mit 450 mA

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62743 — Abwärtswandler (Buck-DC/DC-Wandler), 2-5,5 V Eingangsspannung, extrem niedriger Stromverbrauch von 3

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCBI5 — PMP11311 Project Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP11311 — Referenzdesign einer Stromversorgungslösung mit drahtloser Ladefunktion für Wearable-Produkte mit de

TIDCBI5 — PMP11311 Project Files

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.12.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP11311 — Referenzdesign einer Stromversorgungslösung mit drahtloser Ladefunktion für Wearable-Produkte mit de

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbi5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbi5/tidcbi5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBI5. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Power Management Reference Design for a Wearable Device with Wireless Charging (Rev. A) PDF | HTML 14.04.2016
Weitere Dokumente Adapting Qi-compliant wireless-power solutions to low-power wearable products 06.06.2014
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 22.01.2014
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 25.07.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos