PMP11422

PMP11422

Designdateien

Überblick

PMP11422 is a synchronous boost power supply using the LM5121 controllers. The design accepts an input voltage of 5Vin to 8.6Vin, and boosts a 12Vout rail capable of sourcing 6A continuous current. The LM5121 integrates an input disconnection switch feature which allows boost short circuit protection, the device turns off the switch when a short circuit event occurs.

Merkmale
  • High density design
  • Integrated boost short circuit protection
  • 72W capability
  • +/- 5% load transient
  • Overvoltage, and overcurrent protection
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11422.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 8.6
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 72
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBC9A.PDF (1580 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRK13.PDF (125 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRK12A.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRK15A.ZIP (377 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBP8.ZIP (291 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRK14.PDF (367 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRK11.PDF (325 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5121 — Synchroner Aufwärtsregler im Strommodus, breiter Eingangsspannungsbereich, 3-65 V, mit Trennschalter

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16415Q5 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP11422 Test Results (Rev. A) 11.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos