Home Energiemanagement MOSFETs

CSD16415Q5

AKTIV

25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,8 mOhm

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
CSD17573Q5B AKTIV 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,45 mOhm This product has lower resistance and a lower price.

Produktdetails

VDS (V) 25 VGS (V) 16 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 1.15 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 1.8 VGSTH typ (typ) (V) 1.5 QG (typ) (nC) 21 QGD (typ) (nC) 5.2 QGS (typ) (nC) 8.3 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 261 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 25 VGS (V) 16 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 1.15 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 1.8 VGSTH typ (typ) (V) 1.5 QG (typ) (nC) 21 QGD (typ) (nC) 5.2 QGS (typ) (nC) 8.3 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 261 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DQH) 8 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • Ultralow Qg and Qgd
  • Very Low On-Resistance
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen-Free
  • Ultralow Qg and Qgd
  • Very Low On-Resistance
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen-Free

This 25 V, 1.3 mΩ, 5 × 6 mm SON NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.

This 25 V, 1.3 mΩ, 5 × 6 mm SON NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 11
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt CSD16415Q5 25-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET datasheet (Rev. A) PDF | HTML 28.09.2015
Application brief Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs PDF | HTML 31.10.2025
Anwendungshinweis MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 27.10.2025
Anwendungshinweis Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 06.11.2024
Anwendungshinweis Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 25.03.2024
Anwendungshinweis Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 18.12.2023
Anwendungshinweis QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 06.12.2023
Anwendungshinweis Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 13.03.2023
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 31.05.2022
Technischer Artikel How to select a MOSFET - Hot Swap PDF | HTML 06.04.2018
Anwendungshinweis Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 16.11.2011

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Support-Software

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Wägen Sie rasch Größe, Kosten und Leistung ab, um den optimalen MOSFET basierend auf den Anwendungsbedingungen auszuwählen.
Unterstützte Produkte und Hardware
Support-Software

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
Unterstützte Produkte und Hardware
Simulationsmodell

CSD16415Q5 Unencrypted PSpice Model

SLPM348.ZIP (3 KB) - PSpice-Modell
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Wägen Sie rasch Größe, Kosten und Leistung ab, um den optimalen MOSFET basierend auf den Anwendungsbedingungen auszuwählen.
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — Leistungsverlustberechnungstool für Synchrongleichrichter

MOSFET-Leistungsverlustberechner für Synchrongleichrichteranwendungen

Unterstützte Produkte und Hardware
Referenzdesign

PMP11422 — Kompakter batteriebetriebener Synchron-Aufwärtswandler (72 W) – Referenzdesign

PMP11422 is a synchronous boost power supply using the LM5121 controllers. The design accepts an input voltage of 5Vin to 8.6Vin, and boosts a 12Vout rail capable of sourcing 6A continuous current. The LM5121 integrates an input disconnection switch feature which allows boost short circuit (...)

Unterstützte Produkte und Hardware
Referenzdesign

PMP7921 — 6 V bis 8,4 V-Eingang, 12 V-Ausgang@84 A, Spitzenimpuls, Multiphasen-Aufwärtswandler – Referenzdesig

PMP7921 is a multi-phase boost converter. The design accepts an input voltage of 7V to 8V, and outputs 12V, capable of providing 84A peak current for 5msec. The design outputs 1000W of peak power, and peak efficiency reaches 96%.

Unterstützte Produkte und Hardware
Referenzdesign

PMP8973 — Referenzdesign: 18 bis 60 V DC-Eingangsspannung, Active-Clamp-Forward (3,3 V/15 A), 1/8-Brick-Format

The PMP8973 reference design generates a 3.3V/15A output from an 18V to 60V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD16415Q5 and CSD18502Q5B, implemented as synchronous rectifiers, provides for a highly efficient (...)

Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VSON-CLIP (DQH) 8 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos