PMP11438

PMP11438

Designdateien

Überblick

PMP11438 ist ein Werkzeug zum Vergleich von drei verschiedenen Stromversorgungslösungen zum Umwandeln eines 12-V-Busses in 1,2 V bei 6–10 A. Die Ausgangsspannung von 1,2 V kann für DDR4-Speicheranwendungen verwendet werden. Jede Lösung bietet einen Vorteil entweder bei Volllastwirkungsgrad, Wirkungsgrad bei geringer Last, Dichte, Höhe, Einschwingverhalten oder einer Kombination dieser Punkte.

Merkmale
  • Zwei 1,2-V/10-A-Leistungswandler und ein 1,2-V/6-A-Wandler
  • Abwärtswandler mit geschaltetem Kondensator, Mehrphasen-Abwärtswandler und Einzel-POL-Abwärtswandler
  • Wirkungsgrad bei geringer Last in allen Lösungen verfügbar
  • Lösungen mit einer Höhe von unter 2 mm
  • Auf der Platine integrierte Transientenprüfer für gesteuerte Transientenlasten mit hoher Anstiegsrate
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11438.1 PMP11438.2 PMP11438.3
Vin (Min) (V) 10.8 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 1.2 1.2 1.2
Iout (Max) (A) 10 6 10
Ausgangsleistung (W) 12 7.2 12
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBQ9.PDF (2582 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLG6.PDF (77 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLG5.PDF (116 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCC39.ZIP (414 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLG4.PDF (171 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS53515 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 18 V, 12 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54A20 — Kleiner, 10-MHz-, 8-V- bis 14-V-, 10-A-Synchron-SWIFT™-Serienkondensator-Abwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62184 — Synchroner Abwärtswandler mit Power Good, 1 % Genauigkeit und einstellbarem Sanftanlauf, 4–17 V, 6 A

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16410Q5A — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 12 mOhm

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP11438 Test Results 21.04.2016
Whitepaper Breakthrough power delivery for space-constrained applications 13.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos