PMP11455

PMP11455

Designdateien

Überblick

Die Steuerkarte PMP11455 stellt die Schnittstelle zwischen einem Host-Netzteil mit 5 V/12 V/20 V und dem USB-Type-C-Port bereit. Diese Karte bietet ein 60-W-Profil mit 5-V-, 12-V- und 20-V-Stufen. Die empfohlene optimierte AC/DC-Stromversorgung für dieses Referenzdesign ist PMP11451.

Merkmale
  • 60-W-Leistungsprofil
  • Unterstützung von 5-V-, 12-V-, 20-V-Stufen
  • Tochterkarte vereinfacht das Layout der Hauptplatine
  • Funktioniert mit PMP11451-Hauptplatine
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11455.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBU7.PDF (1137 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLV4.PDF (41 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLV5.PDF (226 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLV3.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLV7.ZIP (265 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC74.ZIP (247 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLV6.PDF (233 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLV2.PDF (74 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25740 — TPS25740 USB Type-C™ Rev 1.2- und USB PD 2.0-Quell-Controller (5 V/12 V/20 V)
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
* Prüfbericht PMP11455 Test Results 16.05.2016
Technischer Artikel Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 14.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos