PMP11494

PMP11494

Designdateien

Überblick

Dieser Synchronabwärtswandler arbeitet im Eingangsbereich von 45 V bis 51 V und liefert dauerhaft 24 V bei 12 A (15 A Spitze, 1 Sekunde). Dieser Wandler ist sehr effizient mit mehr als 98 % Wirkungsgrad zwischen 5,5 A und 15 A. Der hohe Wirkungsgrad trägt zur Reduzierung des Temperaturanstiegs der Komponenten und zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Niedrige Ausgangs- und Eingangswelligkeitsspannung reduzieren leitungsgeführtes Rauschen.

Merkmale
  • Wirkungsgrad von über 98 %
  • Hohe Ausgangsleistung von 360 W (24 V bei 15 A)
  • Geringer Temperaturanstieg der Komponenten
  • Schnelles Einschwingverhalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11494.1
Vin (Min) (V) 45
Vin (Max) (V) 51
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 15
Ausgangsleistung (W) 360
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBH5.PDF (1089 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRKH2.PDF (58 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKH1.PDF (128 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKH4.ZIP (26133 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBT6.ZIP (328 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKH3.PDF (319 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKH0.PDF (127 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40170 — Synchroner PWM-Abwärtsregler, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 60 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19532Q5B — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19534Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm
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
* Prüfbericht PMP11494 Test Results 10.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos