PMP11612

PMP11612

Designdateien

Überblick

PMP11612 ist ein Referenzdesign für 5-V-/2-A-Adapteranwendungen. Die Lösung implementiert einen hocheffizienten primärseitigen Controller UCC28704, ist vollständig getestet und besteht Leitungs- und Strahlungs-EMI. Dieses Design verwendet einen Diodengleichrichter für niedrige Kosten und erfüllt die Spezifikation COC V5 Tier2 2016 mit 150-mΩ-Kabel. Die Platine misst 47 mm x 34 mm x 15 mm. Es wird ein kostengünstiger EE16-A-Transformator verwendet.

Merkmale
  • Diodengleichrichter-QR-Flyback mit primärseitiger Regelung
  • Hoher durchschnittlicher 4-Punkt-Wirkungsgrad über 80 % mit 150-mΩ-Kabel
  • Gute thermische Leistung bei geringer Komponentenanzahl
  • Vollständig getestet und CE/RE-konform
  • Größe: 47 mm x 34 mm x 15 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11612.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 10
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBR1.PDF (1108 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLH1.PDF (96 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLH0.PDF (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLH3.ZIP (29 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC41.ZIP (268 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLH2.PDF (223 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLG9.PDF (123 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28704 — Hocheffizienter Off-Line CV- und CC-Flyback-Regler mit primärseitiger Regelung (PSR)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP11612 Test Results 22.04.2016
Technischer Artikel USB Type-C: charging a new world PDF | HTML 04.10.2016
Technischer Artikel USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards PDF | HTML 23.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos