PMP11668

Einzel-USB-Autoladegerät mit Kabelkompensation und Kurzschlussschutz für die Batterie – Referenzdesi

PMP11668

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP11668 ist ein einkanaliges USB-Ladegerät für Automobilanwendungen. Es enthält einen Abwärtswandler gefolgt von einem USB-Ladeport-Controller. Der integrierte Schutz vor Kurzschluss gegen Batterie und die ESD-Schutzfunktionen gemäß IEC verbessern die Zuverlässigkeit des Systems in Automobilanwendungen erheblich. Dieses Design kann auch einen Laststrom von 2,1 A mit einem einfachen zweilagigen Design verarbeiten. Sein Ausgangsanschluss unterstützt das USB-BC1.2-CDP-Ladeprotokoll.

Merkmale
  • Lineare VBUS-Droop-Kompensation
  • Kurzschlussschutz gegen Batterie an geschützten VBUS-, DP_IN- und DM_IN-Pins
  • IEC-ESD-Schutz an DP_IN/DM_IN
  • USB-BC1.2-CDP-Ladeprotokoll unterstützt
  • Hohe Integration für Kompensations- und Schutzfunktionen
  • Zweilagiges, einfaches Design
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11668.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.1
Ausgangsleistung (W) 10.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCL7.PDF (589 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROM2.PDF (81 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROM1.PDF (82 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROM4.ZIP (29 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCV8.ZIP (485 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROM3.PDF (665 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROM0.PDF (62 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR23630Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler 36 V, 3A

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS254900-Q1USB-Ladeport-Controller für Automobilanwendungen mit Kurzschluss-gegen-BATT-Schutz und Droop-Kompens

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP11668 Test Results 10.11.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP11594 USB Type-C™ DFP-Ladegerät (5 V/3 A) – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos