PMP12072

PMP12072

Designdateien

Überblick

Dieser isolierte, bidirektionale Halbleiterschalter kann den Stromfluss sowohl in Wechselstrom- als auch in Gleichstrom-Lasten steuern. Er ist für 24 VAC ausgelegt und kann Lasten bis ca. 1 Arms / 4 Apeak schalten.

Merkmale
  • 24 VAC/DC Halbleiterrelais ersetzt mechanisches Relais
  • Die Platinengröße beträgt ca. 35 mm x 12mm
  • Steuert den Stromfluss in Wechselstrom- und Gleichstrom-Lasten
  • Höherer Nennstrom durch einfaches Ersetzen der FETs möglich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP12072.1
Vin (Min) (V) 1
Vin (Max) (V) 28
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 96
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCH7.PDF (778 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRO95.PDF (46 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRO94.PDF (90 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRO97.ZIP (11382 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCT0.ZIP (274 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRO96.PDF (213 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRO93.PDF (84 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28086 — Strommodus-Push-Pull-PWM mit prog.-Slope-Komp., 100 µs Softstart, 4,3/4,1 UVLO, –40 bis 85 Grad Cels

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD19538Q3A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 61 mOhm
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
* Prüfbericht PMP12072 Test Results 31.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos