PMP15012

PMP15012

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP15012 ist eine DC/DC-Abwärts-/Aufwärtslösung, die eine Eingangsspannung von 18 V bis 36 V akzeptiert und einen negativen Ausgang von 15 V/200 mA an die Last bereitstellt. Dieses Referenzdesign umfasst eine zusätzliche externe UVLO-Schaltung, um die UVLO-Hysterese einzugrenzen, da sich ein Abwärts-/Aufwärtswandler nur schwer abschalten lässt. Dieses LMR16020 Abwärts/Aufwärts-Referenzdesign kann für die Versorgung des DAC/ADC/OA in einer industriellen Anwendung verwendet werden.

Merkmale
  • Großer Vin-Bereich mit 18 V bis 36 V, negativer Ausgang von 15 V
  • Externe UVLO-Schaltung zur Eingrenzung der Abwärts/Aufwärts-UVLO-Hysterese
  • Spitzenstrommodussteuerung
  • OCP zum Schutz vor Transformatorsättigung
  • Interne Kompensation für einfache Handhabung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15012.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) -15
Iout (Max) (A) .2
Ausgangsleistung (W) 3
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBQ1.PDF (1275 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLE2.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCC32.ZIP (174 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLE1.PDF (117 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR16020 — SIMPLE SWITCHER-Abwärtswandler, 60 V, 2 A, mit 40 µA IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM431 — Einstellbarer Präzisions-Zener-Shunt-Regler mit 2 %, 1 % oder 0,5 % Genauigkeit
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
* Prüfbericht PMP15012 Test Results 14.04.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP10680 — Referenzdesign für nicht-synchronen Wandler, 4,5-V bis 24-V-breitem Eingangsspannungsbereich und neg

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos