PMP15016

PMP15016

Designdateien

Überblick

Das PMP15016-Referenzdesign ist eine Stromversorgung mit 5-V-/3-A-Ausgang unter Verwendung des LMR23630-DC/DC-Abwärtsregler-IC. Dieses Design verwendet eine 4-lagige Platine und ist für industrielle Anwendungen mit einem 24-V-Eingangs-Bus vorgesehen. Der LMR23630 ist ein fester synchroner Abwärtsregler mit einem Eingang von 4,0 V bis 36 V, einem Ausgang von 3 A und 400 kHz. Dieses Referenzdesign verfügt über einen Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 36 V und deckt die unterschiedlichsten Eingangsspannungsbedingungen ab, welche häufig in industriellen Anwendungen mit einer lose geregelten nominalen Eingangsspannung von 24 V beobachtet werden. Die Referenzplatine enthält einen EMI-Eingangsfilterabschnitt. Das Layout ist für eine verbesserte EMI-Leistung auf einer 4-lagigen Platine optimiert. Die Platine wurde gemäß dem Standard CISPR-22 getestet. Die leitungsgeführten Emissionen (Conducted Emissions, CE) und Strahlungsemissionen (Radiated Emissions, RE) entsprachen der Anforderung gemäß CISPR-22 Klasse B mit einer Marge von 10 dB.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 36 V für nominalen 24-V-Eingangsbus, 5-V-/3-A-Ausgang
  • Konform mit den Standards gemäß CISPR-22 Klasse B sowohl für leitungsgeführte Emissionen als auch für Strahlungsemissionen mit einer Marge von 10 dB+    
  • Spitzenstrommodusregelung, OCP-Funktion, Induktorsättigungsschutz
  • Benutzerfreundliches 8-poliges SOIC-Gehäuse
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15016.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC28.PDF (1026 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRMW9.PDF (763 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMW8.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMX1.ZIP (19 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCG6.ZIP (161 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMX0.PDF (5464 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMW7.PDF (149 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR23630 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler 36 V, 3A
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
* Prüfbericht PMP15016 Test Results 25.07.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP10604 — EMI-optimiertes 2-Schicht-15-W-Netzteil für den Automobilbereich mit Konformität gemäß CISPR 25 Klas PMP15013 — Referenzdesign einer EMI-optimierten Lösung (gemäß CISPR-22) mit dem Abwärtswandler LMR16030

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos