PMP15022

PMP15022

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen LED-Treiber mit kleinem Formfaktor (TPS92515), der für die Ansteuerung von bis zu fünf Infrarot (IR)-LEDs für Industriekameras und andere allgemeine Beleuchtungsdesigns optimiert ist. Es kann bis zu 1 A durch LED-Lasten mit bis zu 9,5 V von einer 24-V-Eingangsquelle ansteuern. Die Abwärts-Topologie ist als einfacher, leistungsstarker und kostengünstiger LED-Treiber der sekundären Stufe implementiert. Die Unterstützung für Analog- und PWM-Helligkeitsregelung (einschließlich Shunt-FET-Dimmfunktionen) sowie EMI-Filterung, die speziell zur Einhaltung der Leitungsanforderungen von FCC Teil 15, Klasse B entwickelt wurde, bieten zusätzliche Designflexibilität.

Merkmale
  • Optimiert für Infrarot-LEDs und andere LED-Beleuchtungsanwendungen mit kleinem Formfaktor
  • EMI-geprüft gemäß FCC Teil 15, Klasse B
  • Kleine Induktorgröße (4 mm x 4mm)
  • Analog- und PWM-Helligkeitsregelung
  • Unterstützt die Helligkeitsregelung über Hochfrequenz-Shunt-FETs bis zu 30 kHz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15022.1
Vin (Min) (V) 21
Vin (Max) (V) 27
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 9
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCQ5.PDF (8711 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRPO4.PDF (73 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPO3.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPO6.ZIP (297 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD48.ZIP (396 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPO5.PDF (408 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPO2.PDF (178 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LED-Beleuchtungstreiber

TPS92515 — LED-Treiber für 2 A, 42 V mit integriertem NFET mit der Möglichkeit zur Highside-Strommessung und PW

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17 — Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen
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
* Prüfbericht Advanced Dimming Capable Buck LED Driver Ref Design for Industrial IR LEDs 30.01.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos