PMP15035

Referenzdesign für 1000 V, bidirektionalen 12-V-bis-12-V-Wandler

PMP15035

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein zweikanaliger bidirektionaler Wandler, der für Automobilanwendungen 12-V-auf-12-V-Systeme mit zwei Batterien geeignet ist. Dieses Referenzdesign verfügt über einen großen Eingangsbereich (3 V bis 40 V) und könnte unter Verwendung von zwei LM5170-Q1-Controllern Volllast (1 kW) bei einer Eingangsspannung von 9 V bis 18 V bringen. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 98 % bei Vin = 18 V, Vout = 12 V und Iout = 40 A.

Merkmale
  • Die Volllast beträgt bis zu 1 kW
  • Ein zweikanaliger bidirektionaler Wandler
  • Wirkungsgrad bis zu 98 %
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15035.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 36
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT004.PDF (1244 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRWN1.PDF (483 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWN0.PDF (309 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWN3.ZIP (6128 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCER8.ZIP (1837 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWN2.PDF (4191 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWM9B.PDF (701 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

NAND-Gatter

SN74LV00A4-Kanal-NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 2 bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM6142Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 24 V, 17 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

LM26LVWerkseitig voreingestellter Auslösepunkt-Temperaturschalter mit Analogausgang, ±3 C, 1,6 V-5,5 V-

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5118Asynchroner Abwärts-Aufwärtswandler, weiter Eingangsspannungsbereich, 3-75 V, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431BEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 0,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040-NMikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 100 ppm/°C

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5170-Q1Mehrphasiger bidirektionaler Stromregler, AEC-Q100 qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 1000-W, Bidirectional, 12-V to 12-V Converter Reference Design 02.07.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos