PMP15039

Referenzdesign für zweistufige Stromversorgung für Feldtransmitter

PMP15039

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign mit zwei Ausgängen zeigt beispielhaft, wie FPGAs, ASICs oder MCUs mit Strom versorgt werden können, wenn es hauptsächlich um Platzmangel geht. Aufgrund des weiten Eingangsspannungsbereichs von 6 V bis 60 V und der Verwendung extrem kleiner und hocheffizienter DC/DC-Wandler ist das Design für Anwendungen wie Industriesensoren, Feldtransmitter, Motorantriebe und PLC-Module geeignet. Der zweistufige Ansatz bietet eine Genauigkeit von 1,5 % auf der 5-V-Schiene und eine 1,5-V-Point-of-Load-Schiene mit 1 % Genauigkeit über den gesamten Temperaturbereich. Die Ausgangsspannungen sind einstellbar und können an die spezifischen Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

Merkmale
  • Arbeitet über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 60 V mit Überspannungsschutz bis zu 66 V
  • Zwei Ausgänge: 5 V bei 300 mA, 1,5 V bei 1 A.
  • Kleine Lösungsgröße (9,25 mm x 18 mm)
  • Skalierbar für industrielle Stromversorgungen 
  • Spitzensystemwirkungsgrad > 90 %
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15039.1 PMP15039.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 5 1.5
Iout (Max) (A) .3 1
Ausgangsleistung (W) 1.5 1.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDQ1.PDF (1496 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRWG3.PDF (76 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWG2.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWG4.ZIP (2331 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEP7.ZIP (209 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWG5.PDF (268 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWF7.PDF (90 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR36006Ultrakompakter synchroner Abwärtswandler, 4,2 V bis 60 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR360154,2 V bis 60 V, 1,5 A, ultra-kompakter Synchron-Abwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS628211-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, mit 1 % Genauigkeit, im 1,5-mm x 2-mm-VSON-HR-Gehäu

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Two-Stage Power Supply Reference Design for Field Transmitters 23.05.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos