PMP20178

PMP20178

Designdateien

Überblick

PMP20178 ist ein Referenzdesign für einen synchronen Spannungsmodus-Abwärtswandler, das für 5,2 V-Ausgänge bei 11 A von einer Eingangsspannung von 15 V bis 60 V ausgelegt ist. Dieses Design verwendet den synchronen Abwärtsregler LM5145 mit einer Schaltfrequenz von 200 kHz. Leistungsmerkmale umfassen Power Good-, Synchronisierungs- und Trim-Funktionen.

Merkmale
  • Dauerhafte Ausgangsleistung von 57 W
  • Spannungsmodus-Steuerung mit Line Feed Forward
  • MOSFET-Strommessung
  • Power-Good-Signal
  • Mit einem externen Taktsignal synchronisierbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20178.1
Vin (Min) (V) 15
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5.2
Iout (Max) (A) 11
Ausgangsleistung (W) 57.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDY9.PDF (1654 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRU73.PDF (86 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRU72.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRU75.ZIP (501 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE62.ZIP (204 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRU74.PDF (570 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRU71.PDF (162 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5145 — Synchroner Abwärtsregler mit großem Eingangsspannungsbereich und Tastverhältnis, 75 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19537Q3 — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 14,5 mOhm
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
* Prüfbericht PMP20178 Test Results 06.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos