PMP20183

PMP20183

Designdateien

Überblick

Dieser Aufwärtswandler implementiert einen Spannungsverdreifacher, der ein hohes Aufwärtsverhältnis zwischen Eingang und Ausgang ermöglicht. Dieses Design ist kostengünstig und erfordert eine Fläche von weniger als 25 mm x 25 mm.

Merkmale
  • Exzellenter Wirkungsgrad (82 % mit 10 mA Last bei 12 Vin)
  • Implementiert 100-V-Komponenten mit geringer Belastung
  • Niedrige Ausgangswelligkeitsspannung (<0,4 %)
  • Kleine Fläche von 25 mm x 25 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20183.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 200
Iout (Max) (A) .01
Ausgangsleistung (W) 2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCJ2.PDF (1847 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROG5.PDF (52 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROG4.PDF (39 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROG7.ZIP (6012 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCU6.ZIP (354 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROG6.PDF (278 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROG3.PDF (98 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19538Q3A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 61 mOhm
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
* Prüfbericht PMP20183 Test Results 03.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos