PMP20220

PMP20220

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den kombinierten PoE-PD-Controller und PWM-Controller TPS23751 und spart dadurch Kosten und Platz.  Der synchrone Flyback-Wandler bietet einen hohen Wirkungsgrad für PoE-Anwendungen wie drahtlose Zugangspunkte und IP-Telefone.  Das PoE-PD kann auch bis zu 10 W Primärstrom für Hilfsschaltkreise liefern.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad (88 % bei 3 A Last)
  • 1500 Vrms Isolierung
  • Optionaler 10-W-Primärstrom für Hilfsstromkreise
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20220.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDD7.PDF (1041 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRT3A.PDF (162 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRT2A.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRT5A.ZIP (879 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDN0A.ZIP (781 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCDM9A.ZIP (459 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRT4A.PDF (755 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRT1A.PDF (207 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD17579Q3A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 14,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23751 — IEEE 802.3at PoE-Schnittstelle mit DC/DC-Flyback-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20220 Test Results 12.07.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos