PMP20432

100 V bis 410 V DC-Eingang bis 12 V/4,5 A-Ausgang, Bias-Versorgung – Referenzdesign

PMP20432

Designdateien

Überblick

PMP20432 ist ein Referenzdesign für eine isolierte Vorspannungsversorgung. Mit einer Eingangsspannung von 100 V oder höher kann dieses Design eine maximale Ausgangsleistung von 2 W liefern. Mit einer Eingangsspannung von 300 V oder höher kann dieses Design eine maximale Ausgangsleistung von 52 W bei einer geregelten Ausgangsspannung von 12 V liefern. Bei diesem Design wird ein Spitzenwirkungsgrad von 91,5 % erreicht.

Merkmale
  • 2 W maximale Ausgangsleistung bei 100 V bis 410 V Eingang
  • 52 W maximale Ausgangsleistung bei 300 V bis 410 V Eingang
  • 91,5 % Spitzenwirkungsgrad
  • 12 V geregelter Ausgang
  • Testbericht enthalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20432.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 410
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4.5
Ausgangsleistung (W) 54
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDZ3.PDF (1828 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUA3.PDF (190 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUA2.PDF (31 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUA5.ZIP (593 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE68.ZIP (1494 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUA4.PDF (505 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUA1.PDF (135 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC24636Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19502Q5B80 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20432 Test Results 07.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos