PMP20489

PMP20489

Designdateien

Überblick

Das TPS53679-basierte Referenzdesign bietet einen einzigen IC zur Steuerung von zwei mehrphasigen Ausgängen mit bis zu 6 Phasen am Hauptausgang und bis zu 2 Phasen an Kanal 2; bis zu 7 Phasen insgesamt.  Die Mehrphasigkeit ermöglicht außerdem die Unterdrückung der Ausgangswelligkeit und eine effektive Steuerung der höheren Bandbreite bei einer bestimmten Schaltfrequenz. Das Referenzdesign PMP20489 zeigt eine fünf-plus-zweiphasige Hochstromanwendung sowie zwei auf der Platine integrierte dynamische Lasten. Der Prüfbericht konzentriert sich auf die thermische Leistung, das dynamische Ansprechverhalten und den Wirkungsgrad.

Merkmale
  • Komplette Hochstrom-DC/DC-Wandler (5 plus 2 Phasen) mit Hochgeschwindigkeitssteuerung für POL-Anwendungen
  • Regelkreiskompensation durch GUI eingestellt
  • Hochstrom-Leistungsstufen mit geerdeten Kühlpads
  • Rich-Text-Schnittstelle einschließlich einer unabhängigen dynamischen Hochgeschwindigkeits-Testlast und einer von einem Signalgenerator gesteuerten dynamischen Testlast
  • Schaltplan, Materialliste, Layout und Prüfbericht zur Überprüfung von Wirkungsgrad, Temperaturanstieg und Leistung bei dynamischer Last
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20489.1 PMP20489.2
Vin (Min) (V) 4.5 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) .8 3.3
Iout (Max) (A) 200 75
Ausgangsleistung (W) 160 247.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Multiphase Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDS7.PDF (3029 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTC2.PDF (492 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTC1.PDF (41 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTC4.ZIP (2797 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDY8.ZIP (1705 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTC3.PDF (5671 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTC0.PDF (523 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS53679 — Zweikanaliger Mehrphasen-Abwärtscontroller mit NVM und PMBus konform mit VR13 D-CAP+™ 6+1/5+2

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62163 — Abwärtswandler mit DCS-Control™, 3 – 17 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS732 — Hochpräziser Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 250 mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
SI-Leistungsstufen

CSD95490Q5MC — Synchrone intelligente NexFET™-Abwärtsleistungsstufe (Buck), 75 A, mit DualCool-Gehäuse
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
* Prüfbericht PMP20489 Test Results 03.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos