PMP20533

PMP20533

Designdateien

Überblick

Dieses Leistungsreferenzdesign bietet bis zu 15 V/45 W Leistung über USB Type-C aus einem universellen AC-Eingangsbereich von 85 bis 265 VAC für Ladegerätanwendungen. Mit diesem Design kann der synchrone Gleichrichtertreiber UCC24636 einen durchschnittlichen Wirkungsgrad von 91 % erreichen.  Der TPS25740A stellt die Schnittstelle zwischen dem Flyback-Netzteil und dem Typ-C-Kabel bereit. Der PMP20533 wurde von der USB-IF als Power Brick zertifiziert (Product Test ID: 1020017).

Merkmale
  • 91 % durchschnittlicher Wirkungsgrad
  • Die Leistungsaufnahme im Standby-Modus (ohne Last) beträgt weniger als 30mW
  • Hohe Leistungsdichte von mehr als 12W pro Kubikzoll
  • Kompakter Formfaktor 45mm x 28mm (1,8 x 1,8 x 1,1 Zoll)
  • Leitungsgeführte Störaussendungen liegen unter den Niveaus der Klasse B
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20533.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 45
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCW9A.PDF (5505 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRPT8.PDF (128 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPT7A.PDF (74 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPU0.ZIP (1204 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD62.ZIP (826 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPT9.PDF (1744 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPT6A.PDF (199 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17575Q3 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25740A — TPS25740A USB Type-C™ Rev 1.2- und USB PD 2.0-Quell-Controller (5 V/9 V/15 V)
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
* Prüfbericht USB Type-C ™ DFP 15V/3A/45W Out, Universal AC Input Reference Design (Rev. A) 28.08.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos