PMP20634

PMP20634

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20634 ist ein isoliertes DCM-Flyback-Design, das einen universellen Leitungseingang von 85 VAC bis 265 VAC aufnimmt und einen 12 V-Ausgang für 12-W-Lasten erzeugt. Das Design verwendet den UCC28730-Controller, der einen extrem niedrigen Standby-Stromverbrauch ohne Last erreicht. Er erreicht einen Wirkungsgrad von 85 % bei hoher und niedriger Eingangsspannung und misst 1 Zoll x 3 Zoll auf einer 2-lagigen Platine.

Merkmale
  • Universaleingang, 85 V AC bis 265 V AC
  • Erreicht über 85 % Wirkungsgrad bei niedriger und hoher Leitungsspannung
  • Optionale isolierte Deaktivierungsschaltung verfügbar
  • Die primärseitige Regelung ermöglicht ein einfaches Design
  • 2-lagige Platine, 1 oz. Kupfer, 1 Zoll x 3 Zoll
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20634.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUDC0A.PDF (1490 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRJ5A.PDF (163 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRJ4A.PDF (155 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRJ7A.ZIP (635 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDK8A.ZIP (535 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRJ6A.PDF (473 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRJ3A.PDF (193 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28730 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller mit CVCC und Aufweck-Überwachung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 12-V, 12-W Primary-Side Regulated (PSR) Flyback Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 16.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos