PMP20686

PMP20686

Designdateien

Überblick

Dieses auf UCC28730 basierende Upside-down-Abwärtsdesign wandelt einen universellen Leitungseingang in einen nicht isolierten 80-V/50-W-Ausgang um. Ein zusätzlicher 12-V/600-mW-Ausgang wird mit einem UCC28880 erzeugt. Das Design erreicht einen Wirkungsgrad von über 93 % und verbraucht weniger als 50 mW Standby-Strom.

Merkmale
  • Universalleitungseingang 85 VAC bis 265 VAC
  • Über 93 % Wirkungsgrad für niedrige und hohe Leitungswerte bei 50 W
  • Geringer Standby-Stromverbrauch < 50 mW
  • 2-lagige Platine, Kupfergewicht 1 oz, Abmessungen 2,1 Zoll x 2,8 Zoll x 1 Zoll
  • Kostengünstiges Design
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20686.1 PMP20686.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 80 12
Iout (Max) (A) .625 .05
Ausgangsleistung (W) 50 .6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Buck- Upside Down Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDB4.PDF (1053 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRH2.PDF (83 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRH1.PDF (65 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRH4.ZIP (808 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDK3.ZIP (525 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRH3.PDF (631 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRH0.PDF (95 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28730 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller mit CVCC und Aufweck-Überwachung

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28880 — Hochspannungsschalter für nicht isolierte AC/DC-Wandlung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20686 Test Results 21.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos