PMP20771

PMP20771

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein primärseitig geregelter Flyback-Wandler mit 120 V AC bis 5 V und synchroner Gleichrichtung auf der Sekundärseite.  Das Referenzdesign weist mit 67 mW einen extrem geringen Standby-Stromverbrauch auf.  Der UCC28704 verfügt über eine integrierte CC-CV-Regelung ohne Optokoppler. PMP20771 nutzt die Synchrongleichrichtung, welche die Systemeffizienz über den gesamten entworfenen Lastbereich verbessert.

Merkmale
  • Über 88 % Wirkungsgrad bei Volllast
  • Niedriger Standby-Stromverbrauch, 67 mW ohne Last
  • Platine mit 2 Lagen (1 oz) und einer Abmessung von 7 mm x 38 mm
  • Primärseitige Regelung macht einen Optokoppler überflüssig
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20771.1
Vin (Min) (V) 108
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 25
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Synchronous
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDU0.PDF (2006 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTE2.PDF (98 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTE1.PDF (37 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTE0.PDF (111 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28704Hocheffizienter Off-Line CV- und CC-Flyback-Regler mit primärseitiger Regelung (PSR)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17559Q530 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,5 mOhm
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
* Prüfbericht PMP20771 Test Results 13.11.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP20172 Referenzdesign für USB-Type-C™-PD mit zwei Ports, 36 W und Port-Power-Management-DC/DC-Ladegerät

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos