Home Energiemanagement MOSFETs

CSD17559Q5

AKTIV

30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,5 mOhm

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
CSD17573Q5B AKTIV 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,45 mOhm This product has lower resistance and a lower price.

Produktdetails

VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 1.15 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 1.5 VGSTH typ (typ) (V) 1.4 QG (typ) (nC) 39 QGD (typ) (nC) 9.3 QGS (typ) (nC) 14.4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 257 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 1.15 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 1.5 VGSTH typ (typ) (V) 1.4 QG (typ) (nC) 39 QGD (typ) (nC) 9.3 QGS (typ) (nC) 14.4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 257 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DQH) 8 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • Extremely Low Resistance
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5 mm × 6 mm Plastic Package
  • Extremely Low Resistance
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5 mm × 6 mm Plastic Package

This 30 V, 0.95 mΩ, 5 × 6 mm SON NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in synchronous rectification and other power conversion applications.

This 30 V, 0.95 mΩ, 5 × 6 mm SON NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in synchronous rectification and other power conversion applications.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 12
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt CSD17559Q5 30-V N-Channel NexFET Power MOSFET datasheet (Rev. A) PDF | HTML 09.09.2014
Application brief Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs PDF | HTML 31.10.2025
Anwendungshinweis MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 27.10.2025
Anwendungshinweis Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 06.11.2024
Anwendungshinweis Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 25.03.2024
Anwendungshinweis Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 18.12.2023
Anwendungshinweis QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 06.12.2023
Anwendungshinweis Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 13.03.2023
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 31.05.2022
Auswahlhilfe Power Management Guide 2018 (Rev. R) 25.06.2018
Technischer Artikel How to select a MOSFET - Hot Swap PDF | HTML 06.04.2018
Anwendungshinweis Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 16.11.2011

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Support-Software

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Wägen Sie rasch Größe, Kosten und Leistung ab, um den optimalen MOSFET basierend auf den Anwendungsbedingungen auszuwählen.
Unterstützte Produkte und Hardware
Support-Software

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
Unterstützte Produkte und Hardware
Simulationsmodell

CSD17559Q5 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM056B.ZIP (6 KB) - PSpice-Modell
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Wägen Sie rasch Größe, Kosten und Leistung ab, um den optimalen MOSFET basierend auf den Anwendungsbedingungen auszuwählen.
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — Leistungsverlustberechnungstool für Synchrongleichrichter

MOSFET-Leistungsverlustberechner für Synchrongleichrichteranwendungen

Unterstützte Produkte und Hardware
Referenzdesign

PMP20771 — Referenzdesign für Flyback Referenzdesign Eingangsspannung 120 V AC, PSR 5 V 25 W

Dieses Referenzdesign ist ein primärseitig geregelter Flyback-Wandler mit 120 V AC bis 5 V und synchroner Gleichrichtung auf der Sekundärseite.  Das Referenzdesign weist mit 67 mW einen extrem geringen Standby-Stromverbrauch auf.  Der UCC28704 verfügt über eine integrierte CC-CV-Regelung ohne (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VSON-CLIP (DQH) 8 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos