PMP20807

Kompakte 27-W-USB Type-C-Leistungsversorgung – Referenzdesign

PMP20807

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20807 ist eine USB-Type-C-Stromversorgungslösung, die für 5-V- oder 9-V-Ausgänge konfigurierbar ist. Dieses kompakte Referenzdesign hat eine Gesamtlösungsgröße von 44 mm x 18 mm x 7,8 mm. Die geringe Ruhestromkapazität von LMS3635A und TPS25740A minimiert die erforderliche Eingangsleistung und das Design verbraucht weniger als 1 mW im Standby-Modus. Der PMP20807 bietet einen Wirkungsgrad von >93 % für die 5-V-Konfiguration und einen Wirkungsgrad von >95 % für die 9-V-Konfiguration. 

Merkmale
  • Kompakte Lösungsgröße:  44mm x 18mm x 7,8mm
  • >93 % Wirkungsgrad bei 5-V-Ausgängen, >95 % Wirkungsgrad bei 9-V-Ausgängen
  • <1 mW Eingangsleistung im Standby-Modus
  • Überstromschutz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20807.1
Vin (Min) (V) 9.5
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 27
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDB1.PDF (2564 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRG7.PDF (150 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRG6.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRG9.ZIP (2523 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDK2.ZIP (525 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRG8.PDF (650 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRG5.PDF (128 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD17575Q330 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMS3635-Q1Synchroner Abwärtswandler, 400 kHz (3,5 A, 36 V)

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C Power Delivery controllers

TPS25740ATPS25740A USB Type-C™ Rev 1.2- und USB PD 2.0-Quell-Controller (5 V/9 V/15 V)

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20807 Test Results 20.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos