PMP20815

PMP20815

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20815 ist ein DCM-Flyback mit Optokoppler-Rückkopplung. Er arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 130 kHz, um die Transformatorgröße zu reduzieren. Das Referenzdesign wandelt Low-Line-Wechselstromnetze in einen Ausgang von 24 V/72 W bei 91 % Wirkungsgrad um.

Merkmale
  • 95 VAC- bis 130-VAC-Eingang zu 24 V-/72-W-Ausgang
  • 91 % Wirkungsgrad bei Volllast
  • Die Optokoppler-Rückkopplung ermöglicht eine strenge Regelung
  • Vollständiger Testbericht und unterstützende Designunterlagen, einschließlich thermischer Leistungsdaten
  • 2-lagige 1-oz-Platine mit den Abmessungen 3,45 Zoll x 2,23 Zoll
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20815.1
Vin (Min) (V) 95
Vin (Max) (V) 130
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 72
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDI6.PDF (989 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRSE5.PDF (109 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSE4.PDF (69 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSE7.ZIP (4544 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDR7.ZIP (463 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSE6.PDF (451 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSE3.PDF (111 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5023PWM-Controller zu AC/DC-Wandlung im quasiresonanten Strombetrieb

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP20815 Test Results 22.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos