PMP21098

PMP21098

Designdateien

Überblick

Das PMP21098-Referenzdesign verwendet den Übergangsmodus-PFC-Controller UCC28056 und den verbesserten LLC-Controller UCC25630 mit integriertem Treiber, um einen 12-V-/10,8-A-Ausgang (kontinuierlich, 14,2 A Spitze) vom universellen AC-Eingang bereitzustellen. Dieses Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 91,8 % bei einem Eingang von 115 VAC und einen Spitzenwirkungsgrad von 93,4 % bei einem Eingang von 230 VAC. Die Werte für Wirkungsgrad und Leistungsfaktor erfüllen auch die internen 80-PLUS-Gold-Spezifikationen sowohl für 115 V und 230 V. Darüber hinaus kann das Design einen Stromverbrauch von weniger als 300 mW ohne Last erreichen, ohne PFC auszuschalten.

Merkmale
  • Universeller AC-Eingang bis 12 V/10,8 A (kontinuierlich), 14,2 A (Spitze)
  • Kompakte Platinenabmessungen von 54 mm x 141 mm x 30 mm
  • Weniger als 20 % THD bei 25 % Last
  • 93,4 % Spitzenwirkungsgrad
  • Stromverbrauch von weniger als 300 mW ohne Last
  • Keine Zusatzstromversorgung erforderlich, um einen niedrigen Standby-Stromverbrauch zu erreichen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21098.1 PMP21098.2
Vin (Min) (V) 90 300
Vin (Max) (V) 264 400
Vout (Nom) (V) 385 12
Iout (Max) (A) .5 14.2
Ausgangsleistung (W) 192.5 170.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie Boost- PFC Half Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDP6B.PDF (3080 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRT67.PDF (336 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRT66A.PDF (47 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRT69A.ZIP (1550 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDX8.ZIP (2328 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRT68.PDF (1593 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRT65A.PDF (371 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24610 — Sekundärseitiger synchroner Gleichrichtercontroller

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC256304 — LLC-Resonant-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich und einen Hochspannungsanlauf, der eine

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28056 — 6-poliger CRM-/DCM-PFC-Controller mit hoher Leistung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA180 — Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TL331 — Hochspannungs-Einzeldifferenzialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3401 — Einzelner Nano-Leistungs-Hochspannungs-Komparator mit Open-Drain-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18504Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP300 — Widerstandsprogrammierbarer, bis zu 18-V-fähiger Temperaturschalter und analoger Ausgangssensor
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
* Prüfbericht PMP21098 Test Results (Rev. B) 08.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos