PMP21107

PMP21107

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt einen synchronen Abwärtswandler für Automobilanwendungen, der einen synchronen Abwärtsregler mit Frequenzspreizung verwendet. Das Design verwendet einen dualen MOSFET im Power-SO-8-Gehäuse. Die erzwungene Pulsweitenmodulation (FPWM) oder der Dioden-Emulationsmodus (DEMB) sind über Jumper auswählbar. Zu den Merkmalen gehören ein Aktivierungseingang und eine Power-Good-Flagge. Die Standard-Schaltfrequenz ist auf 440 kHz eingestellt Frequenz-Dithering und Eingangsfilterung tragen zur Verbesserung der EMI-Leistung bei. Die geänderte Frequenzkompensation unterstützt alle keramischen Ausgangskondensatoren.

Merkmale
  • Erhöhte Zuverlässigkeit durch keramische Ausgangskondensatoren
  • Spitzenstromregelung vereinfacht das Kompensationsdesign
  • Auf der Platine integrierter EMI-Filter vereinfacht Konformitätstests
  • Frequenz-Dithering verbessert EMI-Leistung
  • Dualer MOSFET verbessert die Schaltleistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21107.1
Vin (Min) (V) 5.5
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 16.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT075.PDF (3088 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYP2.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYP1.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYP4.ZIP (615 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF84.ZIP (372 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYP3.PDF (717 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYP0.PDF (174 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25141-Q1 — Synchroner 2,2-MHz-Abwärts-Controller mit niedrigem Ruhestrom und Frequenz-Spread-Spektrum für die A

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

LM25141DESIGN-CALC — LM25141-Q1 controller quickstart design tool

Willkommen beim Schnellstart-Berechnungs-Designtool LM25141-Q1. Dieses eigenständige Tool unterstützt Stromversorgungstechniker und erleichtert ihnen das Design eines DC/DC-Abwärtsreglers mit niedrigem Ruhestrom auf Basis des 42-V-Synchron-DC/DC-Abwärtsreglers LM25141-Q1. Somit kann der Benutzer (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM25141 — Synchroner Abwärts-Controller (Buck), niedriger Ruhestrom, großer Eingangsbereich LM25141-Q1 — Synchroner 2,2-MHz-Abwärts-Controller mit niedrigem Ruhestrom und Frequenz-Spread-Spektrum für die A
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP21107 — Referenzdesign für synchronen Abwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und Frequenz-Spread
Evaluierungsplatine
LM5141QRGEVM — LM5141QRG Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

LM25141DESIGN-CALC — LM25141-Q1 controller quickstart design tool

close
Aktuelle Version
Version: A6
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2025
Produkte
DC/DC-Controller
LM25141 — Synchroner Abwärts-Controller (Buck), niedriger Ruhestrom, großer Eingangsbereich LM25141-Q1 — Synchroner 2,2-MHz-Abwärts-Controller mit niedrigem Ruhestrom und Frequenz-Spread-Spektrum für die A
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP21107 — Referenzdesign für synchronen Abwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und Frequenz-Spread
Evaluierungsplatine
LM5141QRGEVM — LM5141QRG Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LM25141 and LM25141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with external MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
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
* Prüfbericht Wide input synchronous buck converter reference design 15.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos