PMP21152

Referenzdesign für intelligenten ODER-verknüpfenden Aufwärtswandler für eCall im Automobilbereich

PMP21152

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt einen intelligenten ORing-Aufwärtswandler für Fahrzeugnotrufanwendungen mit einem Aufwärtsregler mit niedrigem Ruhestrom. Das Design verwendet zwei Aufwärtsleistungsstufen, die von demselben Controller angesteuert werden. Der Hauptbatterieeingang beinhaltet eine Bypass-Schalterfunktion. Der Eingang der Backup-Batterie verfügt über einen gesonderten Aktivierungspin mit Trennschaltern. Diese Kombination ermöglicht einen nahtlosen Übergang von der Hauptbatterie zur Backup-Batterie.

Merkmale
  • Zwei Aufwärts-Leistungsstufen ermöglichen den Betrieb mit einem einzigen Controller
  • Schaltfrequenz von 440 kHz und damit unterhalb des AM-Bandes
  • Niedrige Eingangsspannung für Kaltstart-Betrieb
  • Bypass-Schalter für die Hauptbatterie reduziert Verluste
  • Automatische Frequenzweiche zur Backup-Batterie für störungsfreie Leistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21152.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 10.5
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 15.75
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT085.PDF (2119 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYX0.PDF (132 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYW9.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYX2.ZIP (609 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFA0.ZIP (392 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYX1.PDF (586 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYW8.PDF (163 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5150-Q1Aufwärtsregler für die Automobilindustrie, 1,5 bis 42 V VIN, niedriger Ruhestrom, mit Optionen für 6

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Smart OR-ing boost converter reference design for automotive eCall 30.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos