PMP21254

PMP21254

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign eignet sich zur Stromversorgung von Hochstrom- und Niederspannungs-ASICs und FPGAs über eine 5-V- oder 12-V-Schiene.  Das Design ist für Anwendungen mit hoher Dichte optimiert und unterstützt bei Bedarf PMBus mit Strom-, Spannungs- und Temperatur-Telemetrie.  Ein Testbericht ist enthalten.

Merkmale
  • Verwendet vier TPS546D24A 40-A-Wandler, um mit nur vier Teilen eine 160-A-Versorgung zu erzeugen
  • Kleines doppelseitiges Design, das pro Phase einen Quadratzoll pro Seite einnimmt
  • Getestete, einfache Übernahme von Designs für die Stromversorgung von ASIC-Kernschienen mit hohem Stromverbrauch
  • Dynamische Highspeed-Last auf der Platine für Tests mit strengen dynamischen Belastungsanforderungen
  • Die grafische Benutzeroberfläche von Fusion Digital Power Designer ermöglicht einfaches Prototyping über PMBus und die Erzeugung von Fertigungsskripts
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21254.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 160
Ausgangsleistung (W) 192
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT222.PDF (3840 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM881.PDF (390 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM880.PDF (368 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM883.ZIP (1602 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG11.ZIP (1515 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM882.PDF (3897 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM879.PDF (512 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS546D24A — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 16 V, 40 A, mit Pin-Strapping und P

Datenblatt: PDF
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS82130 — 3-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor, 17 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 160-A, Four-Phase Reference Design Using the TPS546D24A Integrated FET Converter PDF | HTML 27.02.2021

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos