PMP21404

PMP21404

Designdateien

Überblick

Dieser einphasige Aufwärtswandler arbeitet über einen Eingangsspannungsbereich von 120 V bis 350 V und bietet einen nicht isolierten Ausgang von 221 V/0,87 A. Eingangsspannungen über 221 V werden zum Ausgang durchgeleitet. Mit einem Wirkungsgrad von mehr als 97 % werden Bauteilverluste reduziert, was zu niedrigeren Betriebstemperaturen und minimalen Kühlkörperanforderungen führt. 

Merkmale
  • Der Wirkungsgrad unter Volllast von 97,8 % minimiert Komponentenverluste
  • Das verlustarme Design senkt die Betriebstemperaturen der Komponenten (< 60 °C, Vin = 150 V), was die Anforderungen an die Wärmeableitung verringert
  • Die niedrige Ausgangswelligkeit von < 0,5 % reduziert oder eliminiert zusätzliche externe Filterung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21404.1
Vin (Min) (V) 120
Vin (Max) (V) 350
Vout (Nom) (V) 221
Iout (Max) (A) .87
Ausgangsleistung (W) 192.27
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT055.PDF (2294 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRY94.PDF (1183 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRY93.PDF (97 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRY96.ZIP (15444 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF52.ZIP (484 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRY95.PDF (469 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRY92.PDF (107 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481-Q1 — Hocheffizienter 2,97-V- bis 48-V-Regler für Aufwärtswandler, SEPIC und Flyback, AEC-Q100-qualifizier

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27517A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure
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
* Prüfbericht High-Efficiency Boost Converter Power Supply Reference Design 19.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos