PMP21488

PMP21488

Designdateien

Überblick

Dieses Flyback-Referenzdesign bezieht sich auf eine isolierte 15-W-Niederspannungsschiene. Es verfügt über einen Flyback-Controller LM5020 mit breitem Eingangsspannungsbereich von bis zu 100 V.  Für einen hohen Wirkungsgrad wurde ein synchroner Sekundärgleichrichter UCC24610 verwendet. Er erweitert den LM5020-Baustein durch die Verwendung einer einfach diskreten Schaltung mit Hiccup-Schutz. Der Baustein eignet sich für isolierte Versorgungsanwendungen, bei denen ein hoher Wirkungsgrad und ein Hiccup-Schutz erforderlich sind.

Merkmale
  • 43 V bis 57 V Eingang und 3,3 V/4 A Ausgang für isolierte Stromversorgungen
  • Hoher Wirkungsgrad von 86,4 % reduziert die Wärmeableitung
  • Hiccup-Schutz für verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Kompakte Lösungsgröße: 1 Zoll x 1,775 Zoll (25,4 mm x 45,1 mm)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21488.1
Vin (Min) (V) 43
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 13.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT067.PDF (2560 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYJ4.PDF (27 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYJ3.PDF (78 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCF71.ZIP (80 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYJ5.PDF (149 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYJ2.PDF (23 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5020 — 13-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller

Datenblatt: PDF
AC/DC-Controller

UCC24610 — Sekundärseitiger synchroner Gleichrichtercontroller

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18543Q3A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht A high efficiency 3.3-V/4-A synchronous flyback reference design 04.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos