PMP21553

PMP21553

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine integrierte isolierte High- und Low-Side-Primär-Gate-Treiberlösung für ein Batterieladesystem in der Automobilindustrie mit zwei SN6505B-Push-Pull-Transformatortreibern und dem isolierten Zweikanal-Gate-Treiber UCC21521C.

Merkmale
  • Geteilte Schiene, Ausgang +15 V / - 4 V
  • Negativer 4-V-Ausgang für schnelle FET-Abschaltung
  • Kleine Platine mit 1,500" x 1,750"
  • Ein hoher FET-Antriebsstrom von bis zu 120 mA ermöglicht geringere Schaltverluste
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21553.1
Vin (Min) (V) 4.85
Vin (Max) (V) 5.15
Vout (Nom) (V) 19
Iout (Max) (A) .12
Ausgangsleistung (W) 2.28
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Push Pull
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT039A.PDF (1336 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRXR4.PDF (110 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXR3A.PDF (94 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXR6B.ZIP (593 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF13.ZIP (1804 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXR5.PDF (476 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXR2B.PDF (154 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Gate-Treiber

UCC21530-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge
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
* Prüfbericht Safety Isolated Primary SiC MOSFET Driver Reference Design (Rev. A) 25.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos