PMP21618

PMP21618

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen universellen Wechselspannungseingang (85 VAC – 265 VAC) und wandelt mit einer PSR-Flyback-Topologie in einen isolierten 17,5-V-Ausgang um. Darauf folgt ein Batterieladerschaltkreis, der bis zu 15 V an eine Bleisäurebatterie ausgibt. Dies ist ein Schnellladedesign, das 12 V bei 2,5 A (30 W) an die Batterie liefern kann.

Merkmale
  • Universaleingang (85 VAC - 265 VAC), mit dem das Ladegerät weltweit mit Strom versorgt werden kann
  • Durchgeführte EMI-Tests bereitgestellt
  • Die primärseitig geregelte (PSR) Flyback-Topologie bietet eine kostengünstige Lösung.
  • Kleiner Formfaktor für jedes mechanische Gehäuse typischer Batterieladegeräte
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21618.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.5
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Synchronous^Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT097.PDF (3651 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZB5.PDF (116 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZB4.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZB7.ZIP (2311 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFD2.ZIP (2156 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZB6.PDF (756 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZB3.PDF (191 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28704Hocheffizienter Off-Line CV- und CC-Flyback-Regler mit primärseitiger Regelung (PSR)

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ24725ASMBus-Laderegler für Lithium-Ionen-Akkus, 1 – 4 Zellen, mit N-Kanal-Leistungs-MOSFET-Selektor

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV701Low-Dropout-Spannungsregler für 3 V und 3,3 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Universal input reference design for 12-V lead acid battery charger 13.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos