PMP21629

PMP21629

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen nicht synchronen Aufwärtsregler, um eine einstellbare Ausgangspannung zwischen 40 V und 80 V zu generieren, welche die Last mit maximal 100 mA Strom versorgen kann. Dieses für den Automobilbereich konzipierte Design dient der Stromversorgung verschiedener Anwendungen, darunter LiDAR-Systeme, die eine einstellbare Spannungsversorgung benötigen.

Merkmale
  • Einfache Konfiguration des einstellbaren Ausgangs
  • Hohe Leistungsdichte
  • Großer Ausgangsbereich mit stabilem Schleifenverhalten
  • Niedrige Materialkosten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21629.1 PMP21629.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 27 27
Vout (Nom) (V) 40 80
Iout (Max) (A) .1 .1
Ausgangsleistung (W) 4 8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Boost- Non Sync Boost- Non Sync
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT153.PDF (3871 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM412.PDF (150 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM411.PDF (134 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM414.ZIP (517 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFQ9.ZIP (495 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM413.PDF (509 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM410.PDF (195 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51551-Q1MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz), 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtscontroller, Hiccup

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC121S101-Q112-Bit-Mikroenergie-RRO-Digital-Analog-Wandler

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

LM41201,2 V und einstellbar, 0,2 %, 50-ppm/°C-Drift-Präzisions-Serienspannungsreferenz mit Enable-Pin
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
* Prüfbericht 40-V to 80-V Adjustable Output Voltage Boost Reference Design for LiDAR Apps 07.01.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos