PMP21683

Referenzdesign für 48-V/550-W-Resonanzwandler

PMP21683

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Resonanzwandler akzeptiert einen 380-V- bis 420-V-DC-Eingang und erzeugt einen 48-V- bis 550-W-Ausgang. Mit dem treiberintegrierten Resonanzwandler-Controller UCC256302 und dem zweikanaligen Synchrongleichrichtertreiber (Synchronous Rectifier, SR) UCC24624 kann dieses Design einen Spitzenwirkungsgrad von 97,95 % erreichen.

Merkmale
  • Schaltfrequenz 110 kHz
  • Umwandlung von 400 V in 48 V/550 W.
  • 97,95 % Wirkungsgrad bei 380-V-Eingang
  • Platinenabmessungen von 3,45 Zoll x 4,95 Zoll x 1,4 Zoll
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21683.1
Vin (Min) (V) 380
Vin (Max) (V) 420
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 11.5
Ausgangsleistung (W) 552
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT105.PDF (4806 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZL8.PDF (233 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZL7.PDF (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZM0.ZIP (1005 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFF9.ZIP (1646 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZL9.PDF (818 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZL6.PDF (215 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24624Synchroner Hochfrequenz-Dual-Gleichrichtercontroller für LLC-Wandler

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC256302LLC-Resonanzcontroller mit Hochspannungsanlauf für geringen Standby-Stromverbrauch

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 48-V/550-W Resonant Converter Reference Design 26.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos